/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Kits de protection contre les chutes

    KIT POUR ÉCHAFAUDAGE REVOLUTION™ TESTÉ SUR LES BORDS (EPI LIBRE-SERVICE)

    1 harnais Revolution extensible 2 points : liberté de mouvement accrue au niveau des hanches - 1 longe testé sur les arêtes saillantes - 1 crochet en acier ouverture 55 mm - 1 sac

    Aperçu

    • Honeywell Safety scaffolding set Miller R2 Premium scaffolding set consisting of: 1x
    • Miller Revolution R2 comfort DuraFlex 2 point harness (L/XL) with 0.5 m
    • Safety eyelet extension, 1x edge-tested elastic strap fall absorber
    • Manyard Edge 2 m, 1x storage bag, Good freedom of movement in the hip area

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list