/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Lignes de vie auto-rétractables

    Miller® TurboLite ™ T-BAK EXTREME

    Miller® TurboLite ™ T-BAK EXTREME

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Designed for use in sharp edge: tie-back applications with radius ≥ 0.005 in (0.13 mm)
    • Meets ANSI Z359.14 Class B and Leading Edge requirements
    • Galvanized cable lifeline with Vectran™ web tie-back
    • Available in lengths of 8-ft and 11-ft
    • Single and twin configurations

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list