/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Lignes de vie auto-rétractables

    Miller® TurboLite ™ EXTREME

    Enrouleur à rappel automatique à câble pour applications sur arêtes

    Aperçu
    • Conç:ue pour les applications sur arê:tes avec un rayon &ge: 0.5 mm
    • Conforme à: la norme EN 360 : 2002, VG11 (Ré:v. 08) ré:sistance aux arê:tes, conforme à: la fiche technique CNB/P/11.060
    • Ligne de vie à: câ:ble galvanisé:
    • Longueur disponible : 2,75 m
    • Configurations simples et doubles
    • Plusieurs options de connecteurs de ligne de vie

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list