/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Lignes de vie auto-rétractables

    Enrouleur à rappel automatique Falcon™ à sangle

    Enrouleur - à rappel automatique de sangle de 6 m

    Aperçu
    Avantages : Durée de vie accrue
    • Boîtier nylon garanti à vie.
    • Meilleur rapport longueur/poids du marché (le modèle 6 m ne pèse que 1,5 kg).

    Caractéristiques :
    • L'enrouleur à rappel automatique de sangle de 6 m le plus léger et le plus compact.
    • Mécanisme de freinage à déclenchement rapide.
    • Sangle extrêmement résistante à l'abrasion (> 20 000 cycles en essai).
    • Longévité extrême grâce à son boîtier composite indestructible.
    • émerillon en haut du modèle pour éviter que la sangle se vrille pendant l'utilisation.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list