/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Lignes de vie auto-rétractables

    Enrouleur à rappel automatique Falcon™

    Enrouleur à rappel automatique à câble de 6,2 à 20 m. Livré avec mousqueton monté sur émerillon côté carter et équipé d’un mousqueton automatique à émerillon côté câble, ressort inox.

    Aperçu
    La gamme d'enrouleurs à rappel automatique à boîtier composite la plus sûre, la plus solide et la plus variée du marché.
    Avantages : Longévité accrue
    • Bords arrondis favorisant la longévité du câble.
    • Arrête la chute sur quelques centimètres, garantissant ainsi un sauvetage rapide et sûr.
    • Modèle composite robuste et léger.
    • Facile à installer.

    Caractéristiques : ajustement facile
    • Mécanisme de freinage à déclenchement rapide.
    • Témoin de chute haute visibilité.
    • Mousqueton à vis.
    • Double émerillons en acier inoxydable (en haut et sur mousqueton automatique).
    • Composants internes en acier inoxydable et en aluminium résistant à la corrosion.
    • Boîtier en nylon hautement résistant aux chocs.
    • Poignée thermoformée et ergonomique (modèles 15 et 20 m).
    • Le système de déroulement latéral unique diminue l'usure du câble et du guide d'entrée.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list