/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Lanières

    Miller Rope Lanyard with SofStop™ Shock Absorber

    Les longes en corde absorbeuses d’énergie comprennent un amortisseur d’énergie intégré qui permet de limiter l’effort en cas de chute d’environ 6 kN.

    Aperçu
    The Miller SofStop Cable Lanyards feature a shock-absorbing pack designed with a specially-woven inner core that smoothly expands to reduce fall arrest forces.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list