/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Lanières

    Longe antichute Atex

    Manyards résistantes aux arêtes : des solutions uniques pour résoudre le problème posé par la rupture des équipements antichute au niveau des arêtes !

    Aperçu
    Pour prévenir des risques liés aux chutes sur arêtes pendant le travail en hauteur, une solution double est nécessaire : un équipement antichute a été développé pour résister aux arêtes et offre ainsi une solution unique au problème technique que pose la rupture des équipements antichute sur celles-ci tout en absorbant les forces d’arrêt de chute.

    Les solutions développées par Miller ont été conçues pour :
    - éviter le risque d’explosion causé par les étincelles
    - éviter les décharges électrostatiques

    Caractéristiques et avantages :
    • Longe double avec absorbeur d'énergie conforme à la réglementation ATEX EN13463-1 : 2001
    • Equipée de deux mousquetons à grande ouverture 60mm en aluminium hooks et d'un mousqueton quart de tour,
    • Longueur : 1,15m
    Caractéristiques

    Autres

    • Lanyard Type
      • Shock Absorbing
    • Shock Absorber Type
      • Pack

    Autres

    • Lanyard Type
      • Shock Absorbing
    • Shock Absorber Type
      • Pack
    • Lanyard Type : Shock Absorbing
    • Shock Absorber Type : Pack

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list