/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Équipement pour espaces confinés

    Miller DuraHoist™ - Three-Piece Portable Base

    Trois composants légers en aluminium pour un transport facile. Comprend des vis réglables en aluminium et un indicateur de niveau intégré pour une installation facile sur des surfaces inégales. Aucun outil requis pour le montage.

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Three lightweight aluminium components for easy transport
    • Features adjustable aluminum screws and a built-in level indicator for easy set-up on uneven surfaces
    • No tools required for assembly.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DH-24
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-three-piece-portable-base-npid142106
    DH-24
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-three-piece-portable-base-npid142106
    DH-4/
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-three-piece-portable-base-npid142106
    DH-4/
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-three-piece-portable-base-npid142106