/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Équipement pour espaces confinés

    Miller DuraHoist™ - Manhole Collar

    Conçu pr les appli. impl. des trav.fréq. au niv. ouvert. accès de taille similaire. Glissez le collier ds le trou d’homme d’égout, la trappe de réservoir ou tte autre ouverture. Dispo. en dim. de 17,5 po (0,44 m) à 27,5 po (0,70 m) par incr. de 2 po.

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Designed for applications involving frequent set-ups over similarly sized access openings
    • Simply slip collar into sewer manhole: tank hatch or other opening
    • Available from 17.5 in. (.44 m) to 27.5 in. (.70 m). in increments of 2-in.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DH-11/17.5
    DH-11/17.5
    DH-11/19.5
    DH-11/19.5
    DH-11/21.5
    DH-11/21.5
    DH-11/23.5
    DH-11/23.5
    DH-11/25.5
    DH-11/25.5
    DH-11/27.5
    DH-11/27.5