/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Équipement pour espaces confinés

    Miller DuraHoist™ - Flush Floor Mount Sleeve

    Élimine le risque de trébuchement potentiel présenté par d’autres manches de montage au sol. S’installe dans un trou de 0,1 m (4 po) de diamètre dans du béton ou dans une structure en acier existante.

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Eliminates the potential trip hazard presented by other floor mount sleeves.
    • Installs into a 4-in. (.10 m) diameter core hole in concrete or in an existing steel

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DH-20ZP/
    DH-20ZP/