/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Équipement pour espaces confinés

    Miller DuraHoist™ - Core Mount Sleeve

    Conçu pour une installation à encastrer dans un trou de 0,1 m (4 po) de diamètre dans le béton ou dans une structure en acier existante.

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Designed for slip-in installation into a 4-in. (.10 m) diameter core hole in concrete or in an existing steel structure

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DH-9SS/
    DH-9SS/
    DH-9ZP/
    DH-9ZP/