/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Équipement pour espaces confinés

    Miller DuraHoist™ - Adjustable Barrel Mount Sleeve

    Conçu pour l’étayage : applications de mur et de parapet où une installation fréquente sur des épaisseurs de mur variables est nécessaire. S’adapte à des épaisseurs de mur jusqu’à un maximum de 0,61 m (24 po).

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Designed for shoring: wall and parapet applications where frequent set-up over varying wall thicknesses is required
    • Accommodates wall thicknesses up to a max. of 24 in. (.61 m).

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DH-6/
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43701_DH-6
    DH-6/
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43701_DH-6