/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Steel Mesh Barrier

    COMBISAFE® Steel Mesh Barrier Lightweight Make-Up

    ART. NO. 3260/3261

    Aperçu
    Used together with the Steel Mesh Barrier Lightweight (ART. no. 3240/3241) to gain extra protection height.• ART. no. 3260/Size 2602mm x 575mm/Weight 7.0kg• ART. no. 3261/Size 1474mm x 575mm/Weight 4.4kg• Powder-coated finish / Registered Design• Complies with EN 13374 Class A, B• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list