/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Steel Mesh Barrier Stair

    COMBISAFE® Steel Mesh Barrier Beam

    ART. NO. 3293/3294

    Aperçu
    Designed to enable access to the edge, without the need for PPE, when a Steel Mesh Barrier is removed.The Steel Mesh Barrier Beam, when combined with the Steel Mesh Barrier Beam Holder (3292), can be used on a complete elevation, or on a small section. Join with Beam Spigot 20080003 and Spring Clip 30091260.• ART. no. 3293/Length 2600mm/Weight 10.53kg• ART. no. 3294/Length 1300mm/Weight 5.5kg• Aluminium• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list