/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Variable Flexi Attachment

    ART. NO. 1727

    Aperçu
    Based on the same frame as the Variable Angle Attachment (ART. no. 1726).The post attachment can now be adjusted up to 970mm and angled in the required position. Suitable for assembly on façades with a long roof extension.• Weight 8.3kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list