/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Variable Angle Attachment

    ART. NO. 1726

    Aperçu
    An attachment for pitched or flat roofs, slabs, slab edges, walls etc. The post socket can be set at five different angles between 0º to 90º to the base plate, and by moving the bolt, also at 180°.• Weight 3.6kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B, C• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list