/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Tin Roof Attachment

    ART. NO. 1730

    Aperçu
    Mounted on the eave/verge on flat roofs or on the snow guard. The Tin Roof Attachment is adjustable to accommodate different roof slopes.• Weight 6.9kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list