/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Steel Jaw Clamp

    ART. NO. 1555

    Aperçu
    The Steel Jaw Clamp ensures a secure attachment to steel beams and columns.The jaws and the spacer can be re-positioned on the body to increase the offset or to attach in both the horizontal and vertical plane. The Steel Jaw Clamp uses the same body as Multi Clamp (ART. no. 1550).• Weight 7.0kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list