/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Steel Clamp

    ART. NO. 1565

    Aperçu
    A small stable clamp attachment for steel. It can be mounted on the flanges of large steel beams, plate girders, or directly to flat plates like road plates. Grips to steel between 10mm and 50mm thick. It can be used vertically or horizontally.• Weight 2.1kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list