/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Stair Angle

    ART. NO. 1510

    Aperçu
    Accessory to the Multi Clamp (ART. no. 1550) to hold the clamp in place on the angled soffit of the stairs. The tube is fitted to the clamp’s lower leg, and the hook engages on the step riser. This restrains the clamp assembly.• Weight 1.0kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list