/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Flexi Attachment MkII

    ART. NO. 1226

    Aperçu
    Used to provide a post attachment at an adjustable offset, up to max. 480mm, on a vertical surface. Used in beam webs, on walls, façades, shaft sides or slab edges, etc. The possibility of mounting with one or two bolts.• Weight 5.8kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list