/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Flat Sheet Roofing Attachment

    ART. NO. 1735

    Aperçu
    For mounting to the standing seam on suitably sheeted roofs. The attachment is easily clamped to the seam, and the angle of the Safety Post Attachment is then adjusted to the gradient of the roof.• Weight 4.5kg• Hot galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list