/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Eaves Attachment - Adjustable

    ART. NO. 1704

    Aperçu
    An adjustable Eaves Attachment for roof edge protection. The bolt accommodates large variations in the width of the support and the adjustable post holder enables flexibility in positioning. The Telescope Arm (ART. no. 1750/1751/1752) or Rear Support Adjustable (ART. no. 1741) are used with this attachment.• Registered Design• Weight 6.5kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B, C

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list