/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Balcony Attachment

    ART. NO. 1601

    Aperçu
    Designed to use cast-in channels or the fixings for the permanent handrails.The fixing slots in this attachment can accommodate large variations in diameter and spacing.• Weight 1.2kg• Hot-dip galvanised finish• 270 x 184mm• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list