/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Accessories

    COMBISAFE® Steel Mesh Barrier Hinge

    ART. NO. 3225

    Aperçu
    A small and simple device to fasten Steel Mesh Barriers together. The Steel Mesh Barrier Hinge will also allow easy access. Corners can be created at any angle between 76° and 284° when attached to the end of the barriers.• Weight 0.7kg• Registered Design• Zinc-plated

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list