/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Steel Flange Clamp

    ART. NO. 11661/11665

    Aperçu
    A clamp (ART. no. 11661) and cup (ART. no. 11665) for use with steel structures when using the SkyReach Anchor as a fall arrest system for loading and unloading vehicles. Fits steel columns with a flange width of between 15cm and 45cm. Two clamps and one cup needed for each SkyReach Anchor.• Size 0.75m x 0.2m• Weight 13.8kg• Hot-dip galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list