/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Levelling Element

    ART. NO. 83416

    Aperçu
    The levelling element is a steel tube with a level on the top that is applied to ensure vertical position of the Cast-In Sleeve when the sleeve is placed into concrete.• Size 1.0m x Ø72mm• Weight 2.8kg• Galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list