/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Cast-in Sleeve

    ART. NO. 8200

    Aperçu
    Cast directly into concrete to create housing for the SkyReach Anchor. A plastic plug covers the opening to protect against the ingress of dirt and water.• Size 0.8m x Ø76mm• Weight 2.3kg• Oil-treated electroplated steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list