/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Site Stairway

    COMBISAFE® Stairway Universal Support

    ART. NO. CT1023Z

    Aperçu
    These are used to support stairways of 18 and 21 steps, and to stiffen stairways of 15 steps when set up at a low angle. The telescopic support is adjustable to fit different stairways and base surfaces. The support can be adjusted to a vertical height of 1.2 - 2.1m.• Weight 18kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list