/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Site Stairway

    COMBISAFE® Stairway Combibeam Lattice End Beam and Mid Beam

    ART. NO. CT1015Z & CT1016Z

    Aperçu
    The Combibeams are stiffening beams for very long stairways, assembled from various combinations to produce 24, 30, or 36 step stairways. The Combibeams support a freestanding stairway of up to 36 steps. The Combibeams are modular and supplied in sections for ease of transport.• Weight CT1015 60kg• CT1016 42kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list