/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Power Post System

    COMBISAFE® POWER POST Reach Hook

    ART. NO. 11050

    Aperçu
    The Reach Hook is used for lifting Steel Mesh Barriers, Make-up Barriers or Soft Nets on to position in the different systems. The Reach Hook is adjustable in length to enable safe installation without the need to work at height. The simple but clever hook ensures lifting is done safely with an ON/OFF function. Equipped with wrist tool-holder.• Weight 1.3kg• Hot-dip galvanised finish• Two Reach Hooks required per installation

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list