/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Power Post System

    COMBISAFE® POWER POST Net Tube Holder Coupler

    ART. NO. 11046

    Aperçu
    The Net Tube Holder Coupler is used to attach Soft Nets at any desired height between the floor and the soffit. These are pre-fitted to the posts to eliminate work at height.• Weight 2.2kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list