/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Power Post System

    COMBISAFE® POWER POST Foot

    ART. NO. 11255

    Aperçu
    Can be used to secure the POWER POST to the floor when a positive mechanical anchor is required. A heavy-duty component for tough applications, the foot can be connected to the POWER POST prior to installation.• Weight 3.1kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list