/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Loading System MKII

    COMBISAFE® Stair bracket

    ART. NO. 8890

    Aperçu
    The Stair Bracket is a simple-to-fit component which enables a standard Combisafe Site Stairway to be fixed to the Loading System base unit, providing safe access to the bed of the truck or trailer.• Weight 18 kg• Hot dip galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list