/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Support Leg

    ART. NO. 11295

    Aperçu
    Is mounted to the Hub and braces system assembly at roof edge as well as acting as a holder for the toeboard. Can be lifted to allow access to the membrane.• Weight 2.7kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list