/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Load Distribution Plate

    ART. NO. 11492

    Aperçu
    The optional Load Distribution Plates are placed underneath each lever arm when installed at deck level to spread loads and protect soft or exposed surfaces.• Weight 0.8kg• Hot-dip galvanised finish bracket with plate in composite material

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list