/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Ceintures

    Miller Double D-ring body belt

    Ceinture de travail à double anneau en D Miller

    Aperçu
    Miller Belts feature quality craftsmanship and superior design characteristics

    Features & Benefits:
    • Double d-ring lined body belt
    • Body belts should be used for work positioning only
    • Can be used in conjunction with a full-body harness to provide fall protection
    • Includes 1-3/4-Inch webbing and tongue buckle

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    124N/LBK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-124n-lbk
    124N/LBK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-124n-lbk
    124N/MBK
    124N/MBK
    124N/SBK
    124N/SBK
    124N/XLBK
    124N/XLBK
    124N/XXLBK
    124N/XXLBK