/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Connecteurs d'ancrage

    gamme de poteaux universels Söll

    Les poteaux universels Söll sont des composants de dispositifs d’ancrage qui peuvent être fixés sur des bâtiments considérés comme partie intégrante de la structure.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Les poteaux universels Söll sont des composants de dispositifs d’ancrage qui peuvent être fixés sur des bâtiments considérés comme partie intégrante de la structure. De ce fait, ils ne sont pas soumis aux standards EN, mais peuvent être utilisés avec les systèmes horizontaux et les points d’ancrage certifiés EN795**. Ces poteaux remplacent tous les poteaux d’ancrage Miller précédents et peuvent être utilisés sur différents types de toitures.

     

    ** Se référer aux fiches techniques des poteaux, utiliser un coefficient de sécurité de 1,5 (Eurocode de la construction)par rapport à la charge liée à la chute du ou des opérateurs afin de vérifier la résistance des poteaux.

     

    La gamme de poteaux universels offre des caractéristiques structurelles et de sécurité convenant aussi bien aux propriétaires de bâtiments, chefs de projets, et aux utilisateurs.

     

    Gamme de produits optimisée
    Grâce à sa gamme réduite à 4 poteaux (poteaux intermédiaires et d’extrémité en acier galvanisé et inoxydable), les clients pourront rapidement et facilement sélectionner le poteau approprié à un projet en réduisant le risque d’erreur. Cela facilite la gestion des stocks, réduit les coûts d’inventaires et réduit le temps et les efforts nécessaires pour évaluer les spécificités du projet.


    Ce poteau universel peut être utilisé pour tous les systèmes d’ancrage horizontal Miller : Söll Xenon®, Söll SafeLine®, Söll MultiRail® et Söll GuideLoc.

     

    Il peut également être utilisé pour y fixer un simple point d’ancrage et être installé sur poutres métalliques ou dalle béton.


    Etanchéité et installation facile

    Le poteau universel est composé d’un tube rond pour une mise en étanchéité rapide et d’un seul trou de fixation sur la plaque supérieure qui facilitant l’installation.

     

    Haute résistance
    The anchor post is corrosion resistant and is made from galvanised or stainless steel. It is available as an intermediate/anchor post or an end/corner post. Both have undergone rigorous load testing to ensure limited damage is caused to a roof top or a building structure in the event of a fall.


    Déflection limitée
    Ce nouveau poteau d’ancrage rigide d’une hauteur de 500 mm assure une faible déflexion de la ligne (par rapport aux poteaux flexibles), réduisant ainsi le risque de blessures et permettant le sauvetage rapide et facile.

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • ensure that the maximum load applied to the system in case of a fall shall not exceed a safety factor of 1.5, in accordance to the Eurocodes

    Informations de garantie

    Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection antichute est le meilleur au monde. Nos produits sont soumis à des tests rigoureux afin d’assurer que les équipements de protection antichute dans lesquels vous avez confiance sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes. Les produits de protection antichute Miller sont soumis à des essais pour s’assurer qu’ils résistent à une usure normale : ils ne sont cependant pas indestructibles et peuvent être endommagés en cas de mauvaise utilisation. Notre garantie ne s’applique pas à un usage abusif du produit. Dans le cas peu probable où vous découvririez des défauts de fabrication ou de matériau, nous réparerons ou remplacerons le produit à nos frais dans le cadre de notre garantie de un an à compter de la date de livraison. Si un remplacement s’avère nécessaire et votre produit n’est plus disponible, vous recevrez un produit comparable. En cas de problème concernant un produit, veuillez nous contacter au +33 248 53 08 97 (France, Espagne, Portugal, Afrique du nord) ou au +49 9281 8302 0 (Europe du nord, central et Italie). Les caractéristiques de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Soll universal post range - Data Sheet
    application/pdf 141.88 KB
    6/23/2021
    141.88 KB
    Brochure
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Soll universal post range - Literature
    application/pdf 321.37 KB
    6/23/2021
    321.37 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Soll universal post range - Literature
    application/pdf 321.37 KB
    6/23/2021
    321.37 KB
    Soll universal post range - Data Sheet
    application/pdf 141.88 KB
    6/23/2021
    141.88 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Soll universal post range - Data Sheet
    141.88 KB
    6/23/2021
    Soll universal post range - Literature
    321.37 KB
    6/23/2021

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list