/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Connecteurs d'ancrage

    Miller Drop Through Swivel Anchors

    avec rotation de 360°

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Miller Swivel Anchors with a revolutionary 360° rotation
    • connect to a worker’s fall arrest system to safely protect while working at heights and include options for use in concrete and steel.
    • Select from the Miller Swivel Anchors with D-ring or the Miller Drop-Through Swivel Anchors to meet your specific application needs.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list