/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Tuyaux et couvercles de conduite

    Lightning Arrester Covers

    Lightning Arrester Covers

    Aperçu
    Lightning Arrester Covers are made from Type II orange SALCOR. The slot allows the cap to fit directly over the energized lightning arrestor and the line connection. Lightning Arrester Covers can be applied with rubber gloves or a hot stick.Features & Benefits:● These Covers comply with current ASTM D1049 specifications.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list