/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Tuyaux et couvercles de conduite

    Cutout Covers

    Cutout Covers

    Aperçu
    Flexible Cutout Covers can be used for overhead cutouts as well as for underground pad-mount applications. Shown here: Cutout Cover CC24, Class 2, Overall Dimensions 24” x 15” x 3.5” ( 600mm x 376mm x 88mm )Features & Benefits:● Cutout Covers comply with the current ASTM D1049 (ASTM Specifications for Rubber Insulating Covers) specifications.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list