accelerometers
Model MA11 Series
General purpose accelerometers. Connector, integral cable or submersible cable versions available. ±50 G or ±80 G dynamic range
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The Model MA11 amplified piezoelectric accelerometers are designed to be used in industrial test and automation environments: including laboratory testing, modal studies and test cells. The seismic element is mechanically isolated from the mounting base, resulting in a low base strain sensitivity. The stainless steel materials are non-magnetic resulting in very low magnetic field susceptibility. These features, together with a sealed body, assure accurate and reliable data. The Model MA11 is available in a number of configurations and options that includes connector or integral stainless steel armored cable (specify length at time of ordering), or a submersible format. The Model MA11 can be supplied in a number of different dynamic ranges to suit the expected vibration levels for the application.
Features
- General purpose
- 2 Hz to 10 kHz usable frequency range
- IEPE output
- mV/G output
- Intrinsically safe option
- Multiple termination options
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
Fiche Technique
Brochure
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter