limit switches
HDLS Stainless Series
Stainless steel housing. Non-plug in. NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 sealing. 30 mm x 60 mm mounting centers. UL, CSA, CE, UKCA and CCC approvals
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH HDLS switches are also available in all stainless-steel versions. Designed for use in highly corrosive environments, such as petrochemical plants, food processing plants, shipboard, and dockside locations. The type 316 cast stainless steel body is designed to minimize crevices where food particles could become trapped in water. The actuator, operating head, and screws are also stainless steel. All seals are fluorocarbon to provide excellent chemical resistance and to withstand operating temperatures up to 121 °C [250 °F] and pressurized steam cleaning. Pre-leaded and epoxy-filled versions also available.
- Corrosion-resistant stainless steel non-plug in body, head, and rotary shaft
- Stainless steel levers
- Fluorocarbon seals (low temperature fluorosilicone seals available)
- NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, and 13
- UL, CSA, CE, UKCA and CCC
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
Fiche Technique
Guides et manuels
Instructions d'installation
Brochure
Note Technique
Livre blanc
Note D'application
Livre électronique
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter