magnetic sensors
VF526DT
Latching dual Hall-effect digital sensor ICs with speed & direction outputs. SOT-89B (pocket tape & reel) package. Dual sink output
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The VF526DT Bipolar Latch, Dual Hall-effect Digital Position Sensor has two distinct Hall sensing elements precisely located 1,4 mm [0.055 in] apart on a single integrated circuit chip. The elements are encapsulated in a thermoset molding material.
The two active Hall latches provide speed and direction indication of a magnetic gradient (such as a rotating ring magnet) across the face of the package.
The miniature, 4-pin SOT-89B package surface mounts on PC (Printed Circuit) boards and flexible circuits. The VF526DT̵7:s built-in temperature compensation is designed to match the temperature coefficient of low-cost magnets, allowing for a reliable, yet cost-effective, sensor-magnet combination.
A unique, regulator circuit provides extremely stable operation with supply voltages from 3.4 Vdc to 24 Vdc. It can directly interface with many electronic components without buffering or compensation circuitry.
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
Fiche Technique
Guides et manuels
Instructions d'installation
Modèle CAO (CAD)
Brochure
Note Technique
Note D'application
Livre électronique
Image de produit
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter