/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Systevo Legacy

    Interface pour pupitre à LED pour KSA 99

    Interface de local de service avec voyant de signalisation intégré, réalisé avec trois boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 72583A1

    Interface de local de service avec voyant de signalisation intégré, réalisé avec trois boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie. Sert de contrôleur pour le local de service avec fonctions vocales, afin d'intégrer l'interrogation concentrée des stations (KSA) dans le bus de chambre. Avec technique de commutation intégrée pour les unités d'appel et d'arrêt passives, y compris surveillance du cercle d'appels ; les paramètres d'entrée et de sortie peuvent être adaptés aux exigences locales.Sauvegarde locale des données de configuration, y compris du texte alphanumérique à 8 chiffres pour le local de service, les paramètres d'affichage et audio, les fonctions spéciales et les textes d'affichage supplémentaires (types d'appel, etc). Equipé du connecteur de service pour le module de configuration et les commutateurs de sélection pour courant de repos/ de travail.

    Assistance à la mise en service par des fonctions élargies d'accès à distance. Simplicité du montage grâce à une technique de raccordement conviviale pour le montage en liaison avec le support de raccordement correspondant. Intégration de l'interface du local de service dans le bus de chambre. Extensible vers les firmwares futurs du système grâce à la technologie flash pionnière.

    • Bus de chambre pour les données numériques et la transmission audiog
    • Interface pour le raccordement d'une interrogation concentrée de stations
    • Douille de configuration pour la configuration décentralisée au choix, en liaison avec le module de configuration
    • Douille de service pour le raccordement d'outils d'analyse
    • Option courant
    • de repos/ de travailMode de compatibilité pour DIN VDE 0834 : 1991 | à partir de 2000
    • Fonctions de service et d'accès à distance
    • Voyant de signalisation déconnectable (en liaison avec la plaque aveugle)

    Caractéristiques
    • Appels de chambre: appel simple, appel d'urgence, appel médecin
    • Acquittement et présence: acquittement/présence combinées, présense 1 et 2 verte/jaune
    • Signaux acoustiques: renvoi des appels simples, appel d'urgence, appel médecin, appel du personnel
    • Contrôle des signaux optiques: lampe d'appel rouge, lampes de présenses verte et jaune
    • Fonction de sécurité: protection des sorties contre les court-circuits
    Contenu de la livraison

    Obturateur compris

    Accessoires

    72583Z1 Socle de raccordement pour Interface pour pupitre

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Couleur
      • Verrine : blanc, translucide
      • blanc type RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 90,5 mm

    Material Specifications

    • Matériau
      • Boîtier : PC + ABS - FR
      • Verrine : PC

    Fonctions

    • Couleur
      • Verrine : blanc, translucide
      • blanc type RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 90,5 mm

    Material Specifications

    • Matériau
      • Boîtier : PC + ABS - FR
      • Verrine : PC
    • Couleur : Verrine : blanc, translucide|blanc type RAL 9016
    • Dimensions : L: 158 mm  H: 110 mm  P: 90,5 mm
    • Matériau : Boîtier : PC + ABS - FR|Verrine : PC

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list