/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Composants centraux

    Unité centrale Systevo DECT

    Unité centrale comme boîtier de base pour le système de télécommunication selon la norme DECT/GAP pour l'extension d'une insstallation téléphonique à abonnés à des postes analogiques secondaires et/ou des abonnés VoIP.

    Aperçu

    Part-No.: 790D150

    Unité centrale comme boîtier de base pour le système de télécommunication selon la norme DECT/GAP pour l'extension d'une insstallation téléphonique à abonnés à des postes analogiques secondaires et/ou des abonnés VoIP. L'extension modulaire du système de l'unité centrale selon les exigences du client avec une carte CPU et différentes cartes enfichables pour la gestion de stations de base DECT et d'abonnés à des postes secondaires (a/b et VoIP/SIP). Jusqu'à 250 stations de base et 500 téléphones DECT peuvent être utilisés dans un système Systevo DECT. Le motage se fait dans une armoire murale 19“ ou bien en liaison avec le support mural en option.

    Caractéristiques
    • 8 emplacements pour cartes de gestions de lignes ou de bornes de communications
    • Livré avec un bloc transformateur pour alimenter jusqu'à 4 cartes de gestions
    • Gestion de redondance (électrique) par l'adjonction d'un bloc d'alimentation supplémentaire
    • Mise en cascade jusqu'à 8 centrales
    • Transfert d'alarme SMS via RS232 vers les combinés DECT
    • Hauteur : 4U
    Contenu de la livraison

    Unité centrale Systevo DECT

    Documentation sur le système

    Logiciel du système pour l'aménagement et la configuration

    Accessoires

    790D001 Câble de raccordement de 5 m en PC

    790D155 ou 790D156 Carte CPU pour l'unité centrale 19“

    790D160 Unité de commande de stations de base (8)

    790D170 ou 790D175 Carte d'interface PABX (8 a/b ou 16 a/b)

    790D177 Carte d'interface PABX VoIP/SIP

    790D180 Bloc d'alimentation d'unité centrale 19“

    790D185 Support mural d'unité centrale 19“

    Data Sheet
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Systevo DECT central unit
    application/pdf 40.08 KB
    11/4/2022
    40.08 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Systevo DECT central unit
    application/pdf 40.08 KB
    11/4/2022
    40.08 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Systevo DECT central unit
    40.08 KB
    11/4/2022

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list