/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site fera l’objet d’une maintenance planifiée du vendredi 13 juin à 21 h 30 (HNE) au samedi 14 juin à 6 h 30 (HNE) (le samedi 14 juin de 2 h 30 à 11 h 30 UTC). Merci de votre patience pendant cette période.

    Systèmes d'appel autonomes

    LICENSE CMS AFFICHAGE DES APPELS SUR PC

    La licence d'affichage Web CMS présente de manière claire et logique les informations relatives aux appels et évènements système.

    Aperçu

    Part-No.: 790P610

    Licence logicielle installée directement dans le serveur d'alarme CMS. La licence d'affichage Web CMS présente de manière claire et logique les informations relatives aux appels et évènements système. Ces informations s'affichent sous forme de liste triée par date et par priorité. Un code couleur permet de distinguer les différents types d'évènements.

    Ces informations peuvent être consultées depuis n'importe quel PC, téléphone portable, tablette ou périphérique connecté au réseau local et équipé d'un « navigateur » tel que Firefox ou Google Chrome. Ceci permet d'avoir un point de réception fixe qui affiche les états des appels et alarmes en cours dans un bureau, une réception ou un couloir.

    Il est possible d'afficher les mêmes informations sur différents périphériques de réception. Si des informations différentes doivent être affichées dans des lieux différents (informations réparties par service ou par étage), l'affichage Web CMS peut être complété par l'extension d'adresse d'affichage Web CMS. Une licence d'extension d'adresse d'affichage Web CMS est requise pour chaque flux d'informations différent.

    Information additionnelle

    Optimisé pour les navigateurs Web tels que Firefox et Google Chrome. Le navigateur Web Internet Explorer n'est pas pris en charge.

    Accessoires

    790P617 Extension d'adresse d'affichage Web CMS

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list