/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Systèmes d'appel autonomes

    Interface de gestion CMS

    Interface de gestion centralisée et élément clé des communications système du Systevo Call Wireless.

    Aperçu

    Part-No.: 790P600

    Interface de gestion centralisée et élément clé des communications système du Systevo Call Wireless. Le CMS est une plateforme IP qui permet l’intégration d'une gamme de fonctions pour une gestion fiable et efficace des messages et des alarmes. Le CMS reçoit, gère et distribue les messages, alarmes et autres données importantes pour les communications internes et externes (notifications sur appareils téléphoniques DECT sans fil, pagers, système d’appel infirmier, etc.). Il gère tous les processus d’appel, de communication et d’action de la gamme Systevo Call Wireless. Il sert également de passerelle au système d’appel infirmier Systevo Call pour la transmission des évènements et des appels.

    Le CMS prend en charge les connexions physiques, telles que RS485 et RS232, ainsi que les communications logiques par Ethernet. Il est donc possible de relier plusieurs CMS sur un réseau local IP.

    Le CMS utilise des équipements stables et dédiés sans éléments rotatifs (ventilateurs, disques durs), ce qui le rend plus fiable et plus sûr. Les logiciels, licences et paramètres de configuration sont conservés sur un disque statique à semiconducteurs (SSD) non volatil (carte CF). En cas de panne, le CMS peut être remplacé rapidement sans changement de configuration. Il peut également évoluer vers d’autres fonctionnalités sans modification matérielle.

    Le CMS intègre un serveur Web qui permet de visualiser des informations et de le programmer par le biais d’un ordinateur client connecté au réseau local et d’un navigateur Web tel qu’Internet Explorer ou équivalent.

    Caractéristiques
    • Support de stockage non volatil (mémoire Flash)
    • 3 ports série pour la connexion de systèmes tiers ou jusqu’à 3 bus A-TRAX ou AMB
    • 2 interfaces réseau Ethernet
    • 2 ports USB
    • Configuration en ligne
    Information additionnelle

    Alimentation non incluse.

    Câble Bus CMS-AMB (réf. 790P603) non inclus. Achetez séparément si nécessaire

    Accessoires

    790P603 Câble bus CMS-AMB

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list