/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Une maintenance est programmée pour ce site le dimanche 18 mai de 2h00 EST à 12h00 EST (dimanche 18 mai de 6h00 UTC à 16h00 UTC). Nous vous prions de bien vouloir patienter pendant cette période.

    Systèmes d'appel autonomes

    Borne de positionnement 1ID - A-POS

    Borne de positionnement LF autonome pour la transmission d'informations de localisation.

    Aperçu

    Part-No.: 790P635A

    Borne de positionnement LF autonome pour la transmission d'informations de localisation. Elle permet aux périphériques portables d'un système Systevo Call Wireless équipés de fonctionnalités de positionnement d'obtenir des informations de position précises dans un environnement intérieur. Chaque borne A-POS peut gérer une adresse de localisation (ID) et une antenne. Deux types d'antenne différents sont disponibles : Antenne boucle ou A-FA (antenne ferrite). Elle contient un contact d'entrée (NOC/NCC) pour gérer l'activation de l'antenne (contact magnétique de porte). L'A-POS peut également servir à surveiller une porte afin de déclencher une alarme de démence ou de fugue.

    L'A-POS n'est connecté qu'à une alimentation. Il est équipé d'une surveillance sans fil et d'un contact d'autoprotection pour plus de sécurité.

    Caractéristiques
    • Zone de couverture : 1 à 4 m (selon le type d'antenne utilisé)
    • Contact d'entrée pour gérer l'activation de l'antenne afin d'éviter les interférences et économiser de l'énergie
    • Configuration par interrupteurs et cavaliers
    • Jusqu'à 65 000 combinaisons d'ID de position
    • Entrée de synchronisation pour éviter toute interférence avec d'autres bornes
    • Contact d'autoprotection qui déclenche une alerte si l'A-POS est retiré
    • Surveillance sans fil : équipé d'une interface radio sans fil pour communiquer son état à des récepteurs radio
    • Relais de sortie pour notification de l'état
    Contenu de la livraison

    Borne A-POS et support de montage

    Accessoires

    790P633 Antenne ferrite A-FA

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list