Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html

Multi-Gaz

Série QRAE 3 PGM-2500 (LIE / H2S / CO / O2 / SO2 / HCN / PH3 / NH3) Pompe sans fil

Moniteur sans fil compact et polyvalent pour détecter jusqu’à quatre gaz

Aperçu
QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
Le QRAE 3 est un détecteur de gaz à pompe ou à diffusion polyvalent et robuste, doté d’un à quatre capteurs, qui permet de surveiller en continu l’exposition à l’oxygène (O2), aux gaz combustibles et aux gaz toxiques, notamment le sulfure d’hydrogène (H2S), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2) et le cyanure d’hydrogène (HCN). Il est destiné aux opérateurs et aux intervenants dans les environnements dangereux. La capacité de communication sans fil qu’offre le QRAE 3 permet de consulter les relevés de l’appareil en temps réel et l’état des alarmes (y compris l’alarme de perte de verticalité) depuis n’importe quel endroit pour une meilleure visibilité et une intervention plus rapide. Les relevés de danger en temps réel peuvent également être communiqués au système de sécurité ProRAE Guardian et au système sans fil à boucle fermée du mini-contrôleur EchoView Host pour une surveillance sans fil améliorant la sécurité. Caractéristiques et avantages :• Relevés en temps réel des détecteurs de gaz et état d’alarme grâce à une technologie sans fil de pointe • Communication sans fil à cinq voies, locale et à distance des conditions d’alarme • Interface utilisateur à deux boutons intuitive et facile à utiliser • Conception solide, protectrice et anti-chocs • Boîtier IP-65/67 résistant à l’eau et à la poussière : Application :• CBRNE• Laboratoires clandestins• Entrée en espace confiné • Intervention en cas d’urgence • Nettoyage/assainissement de l’environnement • Exploration• Intervention en cas d’incendie • Détection de fuites • Fermeture et maintenance de l’usine • Appels résidentiels • Recherche et sauvetage en milieu urbain • Exposition des travailleurs
Caractéristiques

Temperature

  • Température minimale
    • -20
  • Température maximale
    • 50

Dimension & Weight

  • Poids
    • 410
  • Taille de l’appareil
    • 5,7 po H x 3,2 po l x 1,7 po D (145 mm x 82 mm x 42 mm)

Brand

  • Marque
    • RAE

Category

  • Sous-catégorie
    • Multigaz

Range

  • Plage d'humidité :
    • 0 à 95 % percent
  • Intervalle de mesure du capteur
    • O2 (0-30 % vol) - LIE (0-100 % LIE) - CO (0-500 ppm) - H2S (0-100 ppm) - SO2 (0-20 ppm) - HCN (0-50 ppm) - NH3 (0-100 ppm) - PH3 (0-20 ppm) - CL2 (0-50 ppm) - NO2 (0-50 ppm)

Alarm

  • Type d'alarme
    • Sonore - visuel - vibrant

Battery & Charging

  • Autonomie de la batterie
    • 44057 hours

Certifications

  • Normes
    • États-Unis et Canada : classifié pour une utilisation en Classe I -

Datalogging

  • Enregistrement de données
    • Enregistrement en continu des données (3 mois pour 4 capteurs à intervalles d’une minute)

Features & Benefits

  • Avantages
    • • Disponible en diffusion

Options

  • Options utilisateur
    • • Alarmes : verrouillage, non verrouillage ou commande manuelle

Sampling

  • Plage de la pompe d’échantillonnage
    • 100 ft (30 m) meter

Warranty

  • Garantie
    • Garantie de 2 ans sur l’appareil

Wireless

  • Technologie sans fil
    • MESH

Additional Specifications

  • Type de gaz
    • O2- LIE- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2

Standards & Certifications

  • Indice de protection
    • IP65

Temperature

  • Température minimale
    • -20
  • Température maximale
    • 50

Dimension & Weight

  • Poids
    • 410
  • Taille de l’appareil
    • 5,7 po H x 3,2 po l x 1,7 po D (145 mm x 82 mm x 42 mm)

Brand

  • Marque
    • RAE

Category

  • Sous-catégorie
    • Multigaz

Range

  • Plage d'humidité :
    • 0 à 95 % percent
  • Intervalle de mesure du capteur
    • O2 (0-30 % vol) - LIE (0-100 % LIE) - CO (0-500 ppm) - H2S (0-100 ppm) - SO2 (0-20 ppm) - HCN (0-50 ppm) - NH3 (0-100 ppm) - PH3 (0-20 ppm) - CL2 (0-50 ppm) - NO2 (0-50 ppm)

Alarm

  • Type d'alarme
    • Sonore - visuel - vibrant

Battery & Charging

  • Autonomie de la batterie
    • 44057 hours

Certifications

  • Normes
    • États-Unis et Canada : classifié pour une utilisation en Classe I -

Datalogging

  • Enregistrement de données
    • Enregistrement en continu des données (3 mois pour 4 capteurs à intervalles d’une minute)

Features & Benefits

  • Avantages
    • • Disponible en diffusion

Options

  • Options utilisateur
    • • Alarmes : verrouillage, non verrouillage ou commande manuelle

Sampling

  • Plage de la pompe d’échantillonnage
    • 100 ft (30 m) meter

Warranty

  • Garantie
    • Garantie de 2 ans sur l’appareil

Wireless

  • Technologie sans fil
    • MESH

Additional Specifications

  • Type de gaz
    • O2- LIE- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2

Standards & Certifications

  • Indice de protection
    • IP65
  • Température minimale : -20
  • Température maximale : 50
  • Poids : 410
  • Marque : RAE
  • Sous-catégorie : Multigaz
  • Taille de l’appareil : 5,7 po H x 3,2 po l x 1,7 po D (145 mm x 82 mm x 42 mm)
  • Plage d'humidité : : 0 à 95 % percent
  • Intervalle de mesure du capteur : O2 (0-30 % vol) - LIE (0-100 % LIE) - CO (0-500 ppm) - H2S (0-100 ppm) - SO2 (0-20 ppm) - HCN (0-50 ppm) - NH3 (0-100 ppm) - PH3 (0-20 ppm) - CL2 (0-50 ppm) - NO2 (0-50 ppm)
  • Type d'alarme : Sonore - visuel - vibrant
  • Autonomie de la batterie : 44057 hours
  • Normes : États-Unis et Canada : classifié pour une utilisation en Classe I -
  • Enregistrement de données : Enregistrement en continu des données (3 mois pour 4 capteurs à intervalles d’une minute)
  • Avantages : • Disponible en diffusion
  • Options utilisateur : • Alarmes : verrouillage, non verrouillage ou commande manuelle
  • Plage de la pompe d’échantillonnage : 100 ft (30 m) meter
  • Garantie : Garantie de 2 ans sur l’appareil
  • Technologie sans fil : MESH
  • Type de gaz : O2- LIE- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2
  • Indice de protection : IP65

Showing 0 to 0 of 0 entries
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail